押ボタンスイッチ
種類 |
押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ30mm) |
操作部 |
丸形 フルガード形 緑 (透明) |
照光方式 |
照光 (LEDランプ) |
ベゼル材質 |
金属 |
端子仕様 |
プッシュインPlus端子台 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | 押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ30mm) | |
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 丸形 フルガード形 | 操作部色 | 緑 | 透明/不透明 | 透明 |
動作機能 | オルタネイト | |
ベゼル材質 | 金属 | |
負荷 | 一般負荷用 | |
最小適用負荷 | DC5V 6mA | |
スイッチユニット構成 | ユニット位置1: NO ユニット位置2: 点灯ユニット ユニット位置3: NO | |
ランプ | 照光部方式 | LEDランプ | ランプ色 | 緑 | 定格電圧 | AC/DC6V | 使用電圧 | AC/DC6V±10% | 定格電流 | 5mA |
接点定格 | 接点構成 | 2a | 定格通電電流 | 10A | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A 誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A 誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A | 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 30回/min |
端子仕様 | プッシュインPlus端子台 | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大30回/分 機械的: 最大60回/分 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ、点灯ユニットは除く) | |
耐電圧 | 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min 同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min (点灯ユニットは除く) (初期値) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内) | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大1000m/s2 (接点開離1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP66 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A30NL-MG[]-T[]A-P[]0[]-[][] | 押ボタンスイッチ, セット組込品, 丸胴形(φ30mm), 丸形 フルガード形, 照光, ベゼル材質: 金属, プッシュインPlus端子台, IP66, 点灯ユニット+スイッチユニット2 | ダウンロード |
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
形・シリーズ
この形式について