スイッチング・パワーサプライ(120/240/480/960Wタイプ)
容量 |
480W |
---|---|
出力電圧 |
DC24V |
定格入力電圧 |
AC380~480V (三相・二相) DC450~600V |
構造 |
カバー付きタイプ |
入出力接続 |
端子台 |
端子台タイプ |
棒端子 |
情報更新 : 2024/03/14
容量 | 480W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC24V | |
効率 | 93% typ. (三相 AC400V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC380~480V (三相・二相) DC450~600V | 入力電圧許容変動範囲 | AC340~576V (二相)/AC320~576V (三相) DC450~810V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 0.8A typ. (三相 AC400V入力時) | リーク電流 | 3.5mA以下、1.0mA typ. (三相 AC400V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 4A typ. (三相 AC400V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 20A | 電圧可変範囲 | DC24~29.5V V.ADJにて | 最大ピーク電流 | 24A | リップルノイズ電圧 | 30mV(p-p)以下 (周波数帯域20MHz時) | 静的入力変動 | 0.5%以下 | 静的負荷変動 | 1.5%以下 | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 500ms typ. (三相 AC400V入力時) | 出力保持時間 | 40ms typ. (三相 AC400V入力時) |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 | 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 可 (2台まで接続可能) | 出力表示灯 | 有(LED、色: 緑、定格電圧の80~90%以上で点灯) |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA | 絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | 使用周囲温度 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | 保存湿度 | 95%RH以下 |
信頼性 | MTBF | 13.5万時間以上 |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | 棒端子 | 取りつけ | DINレール取りつけ | 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による | 質量(本体) | 1400g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
取りつけ状態
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
ブロック図
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8VK-T48024 | 容量480W, 三相/二相 AC380-480入力/DC450-600入力 24V20A出力 | ダウンロード |
S82Y-VK10F(FOR_240W_480W) | 正面取りつけ金具 | ダウンロード |
S82Y-VK90F | 480W・960W用正面取りつけ金具 | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |