スイッチング・パワーサプライ(120/240/480/960Wタイプ)
容量 |
240W |
---|---|
出力電圧 |
DC24V |
定格入力電圧 |
AC380~480V (三相・二相) DC450~600V |
構造 |
カバー付きタイプ |
入出力接続 |
端子台 |
端子台タイプ |
棒端子 |
情報更新 : 2024/03/14
容量 | 240W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC24V | |
効率 | 89% typ. (三相 AC400V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC380~480V (三相・二相) DC450~600V | 入力電圧許容変動範囲 | AC340~576V (二相)/AC320~576V (三相) DC450~810V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 0.74A typ. (三相 AC400V入力時) | リーク電流 | 3.5mA以下、0.80mA typ. (三相 AC400V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 29A typ. (三相 AC400V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 10A | 電圧可変範囲 | DC24~29.5V V.ADJにて | 最大ピーク電流 | 12A | リップルノイズ電圧 | 50mV(p-p)以下 (周波数帯域20MHz時) | 静的入力変動 | 0.5%以下 | 静的負荷変動 | 1.5%以下 | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 600ms typ. (三相 AC400V入力時) | 出力保持時間 | 25ms typ. (三相 AC400V入力時) |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 | 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 可 (2台まで接続可能) | 出力表示灯 | 有(LED、色: 緑、定格電圧の80~90%以上で点灯) |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA | 絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | 使用周囲温度 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | 保存湿度 | 95%RH以下 |
信頼性 | MTBF | 13.5万時間以上 |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | 棒端子 | 取りつけ | DINレール取りつけ | 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による | 質量(本体) | 850g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
取りつけ状態
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
ブロック図
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8VK-T24024 | 容量240W, 三相/二相 AC380-480入力/DC450-600入力 24V10A出力 | ダウンロード |
S82Y-VK10F(FOR_240W_480W) | 正面取りつけ金具 | ダウンロード |
S82Y-VK20S(LEFTSIDE_DIN-RAIL_MOUNT) | 240W用左サイドDINレール取りつけ金具 | ダウンロード |
S82Y-VK20S(LEFTSIDEMOUNT) | 240W用左サイド取りつけ金具 ネジ使用4本、未使用4本 | ダウンロード |
S82Y-VK20S(RIGHTSIDE_DIN-RAIL_MOUNT) | 240W用右サイドDINレール取りつけ金具 | ダウンロード |
S82Y-VK20S(RIGHTSIDEMOUNT) | 240W用右サイド取りつけ金具 ネジ使用4本、未使用4本 | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について