スマート・パワーサプライ
容量 |
480W |
---|---|
出力電圧 |
DC24V |
定格入力電圧 |
AC100~240V |
構造 |
カバー付きタイプ |
入出力接続 |
端子台 |
端子台タイプ |
ねじ端子、スクリューレス端子 |
情報更新 : 2024/03/14
容量 | 480W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC24V | |
効率 | 80% typ. | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V | 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 7.4A以下 (AC100V入力時) 3.9A以下 (AC200V入力時) | 力率 | 0.95以上 | リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 25A以下 (AC100V入力時) 50A以下 (AC200V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 20A | 電圧可変範囲 | ±10%(V.ADJにて) | リップルノイズ電圧 | 2%(p-p)以下 (定格入出力にて) | 静的入力変動 | 0.5%以下 (100%負荷にて) | 静的負荷変動 | 4.0%以下 (定格入力、0~100%負荷にて) | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 3000ms以下 | 出力保持時間 | 20ms以上 (定格入出力にて) |
付属機能 | 直列運転 | 不可 | 並列運転 | 不可 | 出力表示灯 | 有(色: 緑) | 出力電圧表示 | 有 | 出力電流表示 | 有 | 交換時期お知らせ | 出力: 有(フォトスイッチ出力 DC30V以下 50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下) | 不足電圧検出 | 出力: 有(フォトスイッチ出力 DC30V以下 50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下) 表示: 有 | 通信機能 | 有(RS-485) |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA (分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA (分岐出力端子一括)と(入出力信号一括、通信一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入出力信号一括)と(通信一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入力信号一括)と(出力信号一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA | 絶縁抵抗 | (分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | 使用周囲温度 | -10~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 保存温度 | -25~65℃ | 使用周囲湿度 | 25~85% | 保存湿度 | 25~90% |
信頼性 | 期待寿命 | 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、標準取り付け状態にて) |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | ねじ端子、スクリューレス端子 | 取りつけ | DINレール取りつけ | 質量(本体) | 2400g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
ブロック図
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8AS-48008R | 入力AC100-240V, 480W, 出力24V20A, 8分岐, パラメータ設定変更可能, 通信機能付 | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |