AC軸流ファン
モータ種類 |
単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) |
---|---|
回転速度 |
高速 |
サイズ |
□80×t38mm |
定格電圧 |
AC200V |
最大風量(ノミナル値) |
50Hz: 0.80m3/min 60Hz: 0.90m3/min |
軸受 |
ボールベアリング |
情報更新 : 2024/03/13
モータ種類 | 単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) |
---|---|
回転速度 | 高速 |
サイズ | □80×t38mm |
定格電圧 | AC200V |
許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
定格電流(ノミナル値) | 50Hz: 0.085A 60Hz: 0.075A |
定格入力(ノミナル値) | 50Hz: 12W 60Hz: 10W |
定格回転数(ノミナル値) | 50Hz: 2800r/min 60Hz: 3300r/min |
最大風量(ノミナル値) | 50Hz: 0.80m3/min 60Hz: 0.90m3/min |
最大静圧(ノミナル値) | 50Hz: 42Pa 60Hz: 58Pa |
騒音(ノミナル値) | 50Hz: 37dB 60Hz: 40dB |
保護方式 | インピーダンスプロテクト |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~70℃ (氷結しないこと) 保存時: -40~85℃ (氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH |
絶縁階級 | IEC: B種(130℃) UL: A種(105℃) |
絶縁抵抗 | 電源接続部一括と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
材質 | フレーム: アルミダイカスト 羽根: 鋼板(黒色塗装) |
軸受 | ボールベアリング |
質量 | 約440g |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
R87T-A4A85H | 金属羽根高速タイプ □80×t38 リード線タイプ AC200V | ダウンロード |
R87F-FG80 | フィンガーガード □80タイプ | ダウンロード |
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
形・シリーズ
この形式について