ソリッドステート・タイマ
定格電源電圧 |
DC12V 単相全波整流電源まで使用可能 |
---|---|
制御出力(種類) |
限時リレー 4c |
外部接続方法 |
14ピンソケット |
情報更新 : 2024/02/28
定格電源電圧 | DC12V 単相全波整流電源まで使用可能 |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110% |
消費電力 | リレーON時: 約1.1W(DC12V時)/リレーOFF時: 約0.1W(DC12V時) |
復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
時間レンジ数 | 4 |
動作モード | オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート |
制御出力(種類) | 限時リレー 4c |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1) 最小適用負荷 DC1V 1mA (P水準、参考値) |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~50℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1sレンジでは±1%±10ms以下 |
セット誤差 | ±10% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 |
復帰時間 | 0.1s以下 (途中復帰を含む) |
電圧の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) |
温度の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min (ただし端子ねじ部は除く) 操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 1kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV |
静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 20万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h、常温時) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
保護構造 | IP40 |
外部接続方法 | 14ピンソケット |
ケース色 | ベージュ |
質量 | 約50g |
適用ソケット | PYFZ-14/ PYFZ-14-E/ PY14/ PY14-02 |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
内部接続図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
レンジと時間設定範囲
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
動作チャート
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
電気的寿命曲線
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H3YN-4 | マルチタイマ短時間タイプ(0.1s-10min) プラグイン端子 限時接点4c | ダウンロード |
PYF14A | 表面接続ねじ端子台ソケット, 14ピン, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 | ダウンロード |
PYF14A-E | 角形ソケット, ねじ端子14ピン, 表面接続 | ダウンロード |
PY14 | 裏面接続ソケット, 14ピン, はんだづけ端子 | ダウンロード |
PY14-02 | 裏面接続ソケット, 14ピン, プリント基板用端子 | ダウンロード |
Y92F-78 | 埋込み取りつけ用アダプタ | ダウンロード |
Y92H-3 | 保持金具 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について