Page top

H3Y-4 AC100-120 30M

ソリッドステート・タイマ

Image

ソリッドステート・タイマ, パワーオンディレー, 出力 4c, プラグイン端子(14ピン), ベージュ, AC100~120V, 最大目盛時間: 30min

定格電源電圧 AC100~120V 50/60 Hz
制御出力(種類) 限時リレー 4c
動作・復帰方式 限時動作/自己復帰
外部接続方法 14ピンソケット

H3Yの形式一覧

  • 定格/仕様
定格電源電圧AC100~120V 50/60 Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約1.5VA(AC120V時)
復帰電圧電源電圧の10%以上
時間レンジ数1
動作モードパワーオンディレー
制御出力(種類)限時リレー 4c
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1)
最小適用負荷 DC1V 1mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式限時動作/自己復帰
周囲温度範囲使用時: -10~50℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
セット誤差±10% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下
復帰時間0.1s以下 (途中復帰を含む)
電圧の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min (ただし端子ねじ部は除く)
操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 3kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 20万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h、常温時)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
保護構造IP40
外部接続方法14ピンソケット
ケース色ベージュ
質量約50g
適用ソケットPYFZ-14/ PYFZ-14-E/ PY14/ PY14-02
  • 外形図

外形図

  • 内部接続図

内部接続図

  • レンジと時間設定範囲

レンジと時間設定範囲

  • 動作チャート

動作チャート

  • 電気的寿命曲線

電気的寿命曲線

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
H3Y-4 モノファンクションタイマ プラグイン端子 限時接点4c ダウンロード
PYF14A 表面接続ねじ端子台ソケット, 14ピン, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 ダウンロード
PYF14A-E 角形ソケット, ねじ端子14ピン, 表面接続 ダウンロード
PY14 裏面接続ソケット, 14ピン, はんだづけ端子 ダウンロード
PY14-02 裏面接続ソケット, 14ピン, プリント基板用端子 ダウンロード
Y92F-78 埋込み取りつけ用アダプタ ダウンロード
Y92H-3 保持金具 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

ソリッドステート・タイマ

H3Y

この形式について

標準価格(税別) ¥5,400

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥5,940

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。