ソリッドステート・タイマ
定格電源電圧 |
AC100~120V 50/60 Hz |
---|---|
制御出力(種類) |
限時リレー 4c |
動作・復帰方式 |
限時動作/自己復帰 |
外部接続方法 |
14ピンソケット |
情報更新 : 2024/02/28
定格電源電圧 | AC100~120V 50/60 Hz |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
消費電力 | 約1.5VA(AC120V時) |
復帰電圧 | 電源電圧の10%以上 |
時間レンジ数 | 1 |
動作モード | パワーオンディレー |
制御出力(種類) | 限時リレー 4c |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1) 最小適用負荷 DC1V 1mA (P水準、参考値) |
動作・復帰方式 | 限時動作/自己復帰 |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~50℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±1% (最大目盛りに対する割合)±10ms以下 |
セット誤差 | ±10% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 |
復帰時間 | 0.1s以下 (途中復帰を含む) |
電圧の影響 | ±2%(最大目盛りに対する割合)±10ms以下 |
温度の影響 | ±2%(最大目盛りに対する割合)±10ms以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min (ただし端子ねじ部は除く) 操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 3kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV |
静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 20万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h、常温時) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
保護構造 | IP40 |
外部接続方法 | 14ピンソケット |
ケース色 | ベージュ |
質量 | 約50g |
適用ソケット | PYFZ-14/ PYFZ-14-E/ PY14/ PY14-02 |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
内部接続図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
レンジと時間設定範囲
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
動作チャート
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
電気的寿命曲線
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H3Y-4 | モノファンクションタイマ プラグイン端子 限時接点4c | ダウンロード |
PYF14A | 表面接続ねじ端子台ソケット, 14ピン, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 | ダウンロード |
PYF14A-E | 角形ソケット, ねじ端子14ピン, 表面接続 | ダウンロード |
PY14 | 裏面接続ソケット, 14ピン, はんだづけ端子 | ダウンロード |
PY14-02 | 裏面接続ソケット, 14ピン, プリント基板用端子 | ダウンロード |
Y92F-78 | 埋込み取りつけ用アダプタ | ダウンロード |
Y92H-3 | 保持金具 | ダウンロード |