ソリッドステート・タイマ
定格電源電圧 |
AC24V 50/60 Hz |
---|---|
制御出力(種類) |
限時リレー 1c |
外部接続方法 |
5ピンソケット |
情報更新 : 2024/02/28
定格電源電圧 | AC24V 50/60 Hz |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
消費電力 | リレーON時: 約0.8VA |
復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
時間レンジ数 | 4 |
動作モード | オンディレー、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート、インターバル |
制御出力(種類) | 限時リレー 1c |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1) 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1sレンジでは±1%±10ms以下 |
セット誤差 | ±15% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 |
復帰時間 | 0.5s以下 (途中復帰を含む) |
電圧の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) |
温度の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 1kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV |
静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 980m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
保護構造 | IP40(端子部は除く) |
外部接続方法 | 5ピンソケット |
質量 | 約18g |
適用ソケット | P2R-057P/ P2RFZ-05-E |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
内部接続図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
レンジと時間設定範囲
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
動作チャート
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H3RN-1 | 短時間タイプ(0.1s-10min) 限時接点1c | ダウンロード |
P2R-057P | 裏面接続角型ソケット, 5ピン(1極),プリント基板用端子 | ダウンロード |
P2RF-05-E | 表面接続角型ソケット, 5ピン, ねじ端子, DINレール/ねじ取りつけ共用, フィンガープロテクト構造 | ダウンロード |