ディップタイマ
定格電源電圧 |
DC12V リップル20%以下 |
---|---|
制御出力(種類) |
限時リレー1a、限時リレー1b |
動作・復帰方式 |
限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット |
外部接続方法 |
プリント基板用端子 |
情報更新 : 2024/02/28
定格電源電圧 | DC12V リップル20%以下 |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
消費電力 | 約270mW |
時間レンジ数 | 4 |
動作モード | パワーオンディレー、積算 |
制御出力(種類) | 限時リレー1a、限時リレー1b |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 3A 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
動作・復帰方式 | 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合) 1sレンジでは±0.5%±10ms以下 |
セット誤差 | 0~+30%以下 (最大目盛時間に対する割合、20℃ 定格電圧) |
復帰時間 | 10ms以下 |
電圧の影響 | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) |
温度の影響 | ±5%以下 (最大目盛りに対する割合) 1sレンジでは±5%±10ms以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 制御出力と操作回路間: AC1500V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
外部接続方法 | プリント基板用端子 |
質量 | 約15g |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
内部接続図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
レンジと時間設定範囲
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
電気的寿命曲線
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H3FA-A | 有接点出力(1a,1b) 時間仕様1s-10min 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について