アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)
検出方式 |
回帰反射形(MSR機能なし) |
---|---|
検出距離 |
反射板E39-R4使用: 30~200mm 反射板E39-R37-CA使用: 10~100mm |
光源 |
赤色発光ダイオード (650 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
情報更新 : 2024/04/25
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 回帰反射形(MSR機能なし) |
検出距離 | 反射板E39-R4使用: 30~200mm 反射板E39-R37-CA使用: 10~100mm |
標準検出物体 | φ27mm以上の不透明体 |
最小検出物体 | φ2mm以上 (検出距離100mm) |
指向角 | 2~20° |
光源 | 赤色発光ダイオード (650 nm) |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 20mA以下 |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC26.4V以下 50mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~50mA) |
動作モード | 入光時ON |
保護回路 | 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 5,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~2000Hz 複振幅 1.5mm または300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IEC60529 規格IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約20g |
付属品 | 取扱説明書、取りつけ用セットねじ(M2×14)、ナット、反射板(E39-R4) |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: メタクリル樹脂 表示部: 変性ポリアリレート |
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
受光出力-距離特性
情報更新 : 2024/04/25
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3T-SR43 | 回帰反射形 サイドビュータイプ 検出距離200mm 入光時ON PNP出力 | ダウンロード |
E39-L116 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | ダウンロード |
E39-L117 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | ダウンロード |
E39-L118 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | ダウンロード |
E39-R4 | 反射板 小型タイプ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について