Page top

S8VK-S48024

スイッチング・パワーサプライ(30/60/120/240/480Wタイプ)

Image

スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V

容量 480W
出力電圧 DC24V
定格入力電圧 AC100~240V
構造 カバー付きタイプ
入出力接続 端子台
端子台タイプ プッシュインPlus端子台

S8VK-Sの形式一覧

  • 定格/性能
容量480W
出力電圧DC24V
効率91% typ. (AC115V入力時)
93% typ. (AC230V入力時)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V (単相)/AC265~300V (1秒)
DC90~350V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流4.6A typ. (AC115V入力時)
2.3A typ. (AC230V入力時)
力率0.9以上
リーク電流0.5mA以下 (AC115V入力時)
1mA以下 (AC230V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)16A typ. (AC115V入力時)
32A typ. (AC230V入力時)
出力特性出力電流20A
電圧可変範囲21.6~28V V.ADJにて
定格出力電力480W
最大ピーク電流30A
リップルノイズ電圧130mV(p-p)以下 (周波数帯域20MHz時)
静的入力変動0.5%以下
静的負荷変動1.5%以下
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間1000ms以下 (AC115V入力時)
1000ms以下 (AC230V入力時)
出力保持時間30ms typ. (AC115V入力時)
30ms typ. (AC230V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (2台まで接続可能)
出力表示灯有(色: 緑)
不足電圧検出出力: 有(フォトスイッチ出力 DC30V以下 50mA以下)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(不足電圧検出出力端子一括)間: AC500V 1min カットオフ電流10mA
絶縁抵抗(出力端子一括、不足電圧検出出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
標高3000m以下
使用周囲温度-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
保存湿度95%RH以下
信頼性MTBF13.5万時間以上
期待寿命10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイププッシュインPlus端子台
取りつけDINレール取りつけ
コーティング
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)1150g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

  • 外形図

  • 取りつけ図

取りつけ状態

  • 接続図

ブロック図

  • ディレーティング曲線

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8VK-S48024 スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V ダウンロード
S82Y-VK10F(FOR_240W_480W) 正面取りつけ金具 ダウンロード
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm ダウンロード
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm ダウンロード
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm ダウンロード
PFP-M エンドプレート ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

スイッチング・パワーサプライ(30/60/120/240/480Wタイプ)

S8VK-S

この形式について

標準価格(税別) ¥53,000

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥58,300

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。