アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)
検出方式 |
回帰反射形(MSR機能なし) |
---|---|
検出距離 |
反射板E39-R4使用: 30~200mm 反射板E39-R37-CA使用: 10~100mm |
光源 |
赤色発光ダイオード (650 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
情報更新 : 2024/04/25
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 回帰反射形(MSR機能なし) |
検出距離 | 反射板E39-R4使用: 30~200mm 反射板E39-R37-CA使用: 10~100mm |
標準検出物体 | φ27mm以上の不透明体 |
最小検出物体 | φ2mm以上 (検出距離100mm) |
指向角 | 2~20° |
光源 | 赤色発光ダイオード (650 nm) |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 20mA以下 |
制御出力 | NPNオープンコレクタ DC26.4V以下 50mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~50mA) |
動作モード | 遮光時ON |
保護回路 | 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 5,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~2000Hz 複振幅 1.5mm または300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IEC60529 規格IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約20g |
付属品 | 取扱説明書、取りつけ用セットねじ(M2×14)、ナット、反射板(E39-R4) |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: メタクリル樹脂 表示部: 変性ポリアリレート |
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
受光出力-距離特性
情報更新 : 2024/04/25
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3T-SR42 | 回帰反射形 サイドビュータイプ 検出距離200mm しゃ光時ON NPN出力 | ダウンロード |
E39-L116 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | ダウンロード |
E39-L117 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | ダウンロード |
E39-L118 | サイドビュー用取付金具 E3T-S用 | ダウンロード |
E39-R4 | 反射板 小型タイプ | ダウンロード |