DCパワーリレー(60A、100Aタイプ)
コイル定格 |
DC24V 208mA |
---|---|
接点構成 |
1a |
接点定格負荷 |
DC400V 60A (抵抗負荷) DC120V 100A (抵抗負荷) |
端子構造 |
ねじ端子 |
情報更新 : 2024/02/28
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
---|---|---|
端子構造 | ねじ端子 | |
コイル | コイル定格 | DC24V 208mA | コイル抵抗 | 115.2Ω | 動作電圧(セット電圧) | 75%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 8%以上 | 最大許容電圧 | 130% (23℃) | 消費電力 | 約5W |
接点 | 定格負荷 | DC400V 60A (抵抗負荷) DC120V 100A (抵抗負荷) | 接点電圧の最大値 | DC400V | 接点電流の最大値 | DC: 100A (抵抗負荷) | 接点構成 | 1a |
接触抵抗 | 30mΩ以下、0.6mΩ typ. (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 50ms以下 |
復帰時間 | 30ms以下 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2500V 1min 同極接点間: AC2500V 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/s2) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (加速度 2.94~88.9m/s2) |
耐衝撃(耐久) | 490m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 196m/s2 |
耐久性(機械的) | 20万回以上 (開閉ひん度3,600回/h) |
耐久性(電気的) | 3000回以上 (DC120V 100A、開閉ひん度60回/h) 3000回以上 (DC400V 60A、開閉ひん度60回/h) 3万回以上 (DC400V 30A、開閉ひん度60回/h) |
使用温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約310g |
取りつけ方法 | ねじ取りつけ |
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G9EA-1-B | DCパワーリレー, 開閉・通電タイプ, コイル端子形状 M3.5ねじ端子, 1a接点 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について