サーマック温度調節器
形状 |
DIN48×48 |
---|---|
端子形状 |
ねじ端子台 |
入力種別 |
白金測温抵抗体 |
制御出力(1) |
電圧出力(SSR駆動用) |
制御出力(2) |
なし |
警報出力点数 |
1点 |
電源電圧 |
AC100~240V (50/60Hz) |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | DIN48×48 | |
---|---|---|
定値/プログラム | 定値タイプ | |
電源電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 約3.5VA (AC100~240V時) | |
入力 | 入力点数 | 1点 | 温度入力 | 白金測温抵抗体: Pt100 |
制御方式 | ON/OFF制御、2自由度PID制御 | |
制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 | 制御出力(1) | 電圧出力(SSR駆動用) | 制御出力(2) | なし | 電圧出力(SSR駆動用) | 1点 DC12V +25% -15% 最大負荷電流21mA |
警報出力 | 1点AC250V 1A(抵抗負荷) | |
設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
指示方式 | 7セグメントデジタル表示および単発光表示 | |
サンプリング周期 | 250ms | |
調節感度 | 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位) | |
比例帯(P) | 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位) | |
積分時間(I) | 0~3999s(1s単位) | |
微分時間(D) | 0~3999s(1s単位) | |
制御周期 | 0.5s、1~99s (1s単位) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC2800V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸方向 各3回 誤動作: 200m/s2、3軸方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時: -10~50℃ | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
保護構造 | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 10万回) | |
ケース色 | ブラック | |
端子形状 | ねじ端子台 | |
付属品 | 取りつけアダプタ、防水パッキン | |
質量 | 本体: 約100g アダプタ: 約10g | |
別売品 | USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2 端子カバー: E53-COV19 防水パッキン: Y92S-P6 アダプタ: Y92F-49/Y92F-45 DINレール取りつけアダプタ: Y92F-52 防水カバー: Y92A-48N 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B 軟質タイプフロントカバー: Y92A-48D 単位シール: Y92S-L2 |
指示精度 | 白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 |
---|---|
温度/電圧の影響 | 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10% |
電磁妨害の影響 | 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 |
信号源抵抗の影響 | 白金測温抵抗体: 0.6℃/Ω以下(10Ω以下) |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E5CB | サーマック温度調節器 48×48mm 警報出力1 | ダウンロード |
Y92A-48B | フロントカバー 硬質タイプ | ダウンロード |
Y92A-48N | 防水カバー サイズ48×48mm | ダウンロード |
Y92F-52 | DINレール取付アダプタ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について