温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ
形状 |
DIN48×48 |
---|---|
端子形状 |
ねじ端子台 |
入力種別 |
熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 |
制御出力(1) |
リニア電流出力 |
制御出力(2) |
なし |
補助出力総点数 |
3点 |
電源電圧 |
AC100~240V (50/60Hz) |
イベント入力点数 |
4点 |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | DIN48×48 | |
---|---|---|
定値/プログラム | プログラムタイプ | |
電源電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 7.5VA以下 (AC100~240V時) | |
入力 | 入力点数 | 1点 | 温度入力 | 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ | アナログ入力 | 4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V | 入力インピーダンス | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用) |
制御方式 | ON/OFF制御、2自由度PID制御(オートチューニング機能つき) | |
制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 | 制御出力(1) | リニア電流出力 | 制御出力(2) | なし | リニア電流出力 | 1点 DC4~20mA/DC0~20mA、負荷500Ω以下、分解能: 約10000 |
補助出力 | 補助出力総点数 | 3点 | リレー出力 | 1a AC250V 2A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA) |
イベント入力 | 4点 有接点入力: ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上 無接点入力: ON: 残留電圧1.5V以下、OFF: 漏れ電流0.1mA以下 流出電流: 約7mA(1接点あたり) | |
設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示 | |
サンプリング周期 | 50ms | |
調節感度 | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位) アナログ入力: 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) | |
比例帯(P) | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位) アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) | |
積分時間(I) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) | |
微分時間(D) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) | |
冷却用 | 比例帯(P) | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位) アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) | 積分時間(I) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) | 微分時間(D) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
制御周期 | 0.1s、0.2s、0.5s、1~99s (1s単位) | |
マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V印加) | |
耐電圧 | AC3000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸方向 各3回 誤動作: 100m/s2、3軸方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時(標準単体取り付け): -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
標高 | 2000m以下 | |
保護構造 | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回) | |
ケース色 | ブラック | |
端子形状 | ねじ端子台 | |
付属品 | 取りつけアダプタ、防水パッキン | |
質量 | 本体: 約120g アダプタ: 約10g | |
別売品 | USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2 端子カバー: E53-COV17/E53-COV23 防水パッキン: Y92S-P8 アダプタ: Y92F-45/Y92F-49 防水カバー: Y92A-48N DINレール取りつけアダプタ: Y92F-52 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48H 軟質タイプフロントカバー: Y92A-48D サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4 |
指示精度 | 熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きいほう)±1ディジット以下 アナログ入力: ±0.2%FS±1ディジット以下 (K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、L は、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は、±3℃以下。R、S の200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。) |
---|---|
温度/電圧の影響 | 熱電対: R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内 白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下 周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10% |
電磁妨害の影響 | 熱電対: R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内 白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下 |
信号源抵抗の影響 | 熱電対: 0.1℃/Ω以下(100Ω以下) 白金測温抵抗体: 0.1℃/Ω以下(10Ω以下) |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E5CC-T | デジタル調節計 48×48mm プログラムタイプ ねじ端子台タイプ | ダウンロード |
E53-COV17 | 端子カバー | ダウンロード |
Y92A-48N | 防水カバー サイズ48×48mm | ダウンロード |
Y92F-52 | DINレール取付アダプタ | ダウンロード |