耐油コネクタ
タイプ |
耐油コネクタ |
---|---|
極数 |
4極 |
引き出し方向 |
ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ) |
固定方式 |
M12 スマートクリック |
ケーブル長 |
2m |
情報更新 : 2024/03/14
タイプ | 耐油コネクタ | |
---|---|---|
極数 | 4極 | |
プラグ/ソケット | プラグ/ソケット | |
引き出し方向 | ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ) | |
固定方式 | M12 スマートクリック | |
定格電圧 | DC30V | |
定格電流 | 1A | |
接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
ケーブル仕様 | タイプ | フッ素樹脂ケーブル | 外径 | φ4mm | 芯数 | 4芯 | ケーブル長 | 2m |
使用温度範囲 | -25~70℃ | |
保存温度範囲 | -25~70℃ | |
使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1500V 1min (リーク電流1mA以下) | |
保護構造 | IP67、IP67G、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格 | |
材質 | コンタクトブロック: PA樹脂(UL94HB) コンタクト: りん青銅 (金めっき) 固定具: 亜鉛合金 (ニッケルめっき) 固定具(爪): ステンレス Oリング: HNBR/フッ素ゴム カバー: PA樹脂(UL94HB) | |
挿抜耐久 | 50回 | |
ロック強度 | 引張り: 100N/15s 回転: 1N・m/15s | |
ケーブル保持力 | 引張り: 100N/15s |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
XS5WR-D425-D81-RB1 | ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ ストレート/ストレート 4芯 2m | ダウンロード |