三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー
電源電圧 |
三相3線: AC200、220、230、240V |
---|---|
定格入力電圧 |
三相3線: AC200、220、230、240V |
情報更新 : 2024/03/13
品名 | 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー | |
---|---|---|
電源電圧 | 三相3線: AC200、220、230、240V | |
定格入力電圧 | 三相3線: AC200、220、230、240V | |
入力周波数 | 50/60Hz | |
入力負担 | 約1.7VA | |
動作値の整定範囲 | 過不足電圧: 定格電圧の2~30% 不平衡: 定格電圧の5~22% | |
動作値 | 過不足電圧: 整定値の100%動作 不平衡: 不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値以上の電位差になると動作 | |
復帰値 | 定格の2%固定 | |
復帰方式 | 自動復帰 | |
動作時間の整定範囲 | 過・不足電圧: 0.1~30秒 不平衡: 0.1~30秒 逆相: 0.1秒±0.05秒 欠相: 0.1秒以下 | |
電源投入時ロック時間 | 1秒/5秒(切替) | |
出力 | トランジスタ出力 | 1点 (NPN) DC24V | 接点電圧の最大値 | DC26.4V | 接点電流の最大値 | DC50mA |
LED表示 | PWR: 緑 OUT: 黄 ALM: 赤 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと) | |
標高 | 2000m以下 | |
ケース | ケース色: N1.5 ケース材質: PC UL94-V0 | |
端子接続 | プッシュインPlus端子 | |
端子部保護構造 | IP20 | |
質量 | 約100g | |
取りつけ | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ |
過負荷耐量 | 528V連続 | |
---|---|---|
繰り返し誤差 | 動作値 | ±0.5% FS (25℃ 65%RH、定格電源) | 動作時間 | ±50ms (25℃ 65%RH、定格電源) |
絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上 | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 入力端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間 | |
インパルス耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV | |
耐ノイズ | 1500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns | |
耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 |
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K8DT-PZ1TN | 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー 三相3線 AC200/220/230/240V トランジスタNPN出力 | ダウンロード |
Y92A-D1A | フロントカバー | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について