単相電流リレー
電源電圧 |
DC24V/AC24V |
---|---|
入力レンジ |
AC10~100A AC20~200A 専用CT(形K8AC-CT200L)使用 |
情報更新 : 2024/03/13
品名 | 単相電流リレー | |
---|---|---|
電源電圧 | DC24V/AC24V | |
入力周波数 | AC入力(45~65Hz) | |
入力レンジ | AC10~100A AC20~200A 専用CT(形K8AC-CT200L)使用 | |
動作値の整定範囲 | 整定範囲の最大値に対して10~100%、専用CT(形K8AC-CT200L)使用 AC10~100A AC20~200A | |
動作値 | 整定値の100%動作 | |
復帰値の整定範囲 | 動作値の5~50% | |
復帰方式 | 手動復帰/自動復帰 (切替) | |
動作時間の整定範囲 | 0.1~30秒 | |
起動ロック時間の整定範囲 | 0~30秒 起動ロックタイマは入力電流が整定値の30%以上になった時点でスタートする(過電流動作時のみ有効) | |
出力 | トランジスタ出力 | 1点 (NPN) DC24V | 接点電圧の最大値 | DC26.4V | 接点電流の最大値 | DC50mA |
LED表示 | PWR: 緑 OUT: 黄 ALM: 赤 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと) | |
標高 | 2000m以下 | |
ケース | ケース色: N1.5 ケース材質: PC UL94-V0 | |
端子接続 | プッシュインPlus端子 | |
端子部保護構造 | IP20 | |
質量 | 約100g | |
取りつけ | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ |
過負荷耐量 | 専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせにて120% 連続、200% 30秒、600% 1秒(CT1次側耐量) | |
---|---|---|
繰り返し誤差 | 動作値 | ±0.5% FS (25℃ 65%RH、定格電源) | 動作時間 | ±50ms (25℃ 65%RH、定格電源) |
絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括と入力端子一括間: 20MΩ以上 電源端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上 入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上 | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括と入力端子一括間: AC2000V 1分間 電源端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間 入力端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間 | |
インパルス耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV | |
耐ノイズ | AC24V: 1,500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns DC24V: 480V 電源端子コモン 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns | |
耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 |
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K8DT-AS3TD | 単相電流リレー AC/DC24V トランジスタNPN出力 整定範囲AC/DC10-100A , AC/DC20-200A | ダウンロード |
Y92A-D1A | フロントカバー | ダウンロード |
K8AC-CT200L | 専用CT 入力AC10-100A/AC20-200A | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について