ソリッドステート・タイマ
定格電源電圧 |
DC24V 単相全波整流電源まで使用可能 |
---|---|
制御出力(種類) |
限時リレー 4c |
動作・復帰方式 |
限時動作/自己復帰 |
外部接続方法 |
14ピンソケット (プッシュインPlus端子) |
情報更新 : 2024/02/28
定格電源電圧 | DC24V 単相全波整流電源まで使用可能 |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
消費電力 | 約0.9W(DC24V時) |
復帰電圧 | 電源電圧の10%以上 |
時間レンジ数 | 1 |
動作モード | パワーオンディレー |
制御出力(種類) | 限時リレー 4c |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1) 最小適用負荷 DC1V 1mA (P水準、参考値) |
動作・復帰方式 | 限時動作/自己復帰 |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) |
セット誤差 | ±10% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 |
復帰時間 | 0.1s以下 (途中復帰を含む) |
電圧の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) |
温度の影響 | ±2%以下 (最大目盛りに対する割合) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min (ただし端子ねじ部は除く) 操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 1kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV |
静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 20万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h、常温時) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
保護構造 | IP40 |
外部接続方法 | 14ピンソケット (プッシュインPlus端子) |
ケース色 | 黒 |
質量 | 約50g |
適用ソケット | PYF-14-PU-L |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
内部接続図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
動作チャート
パワーオンディレー:
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H3Y-4-B DC24 60S | プラグイン端子 4c接点 DC24 目盛時間60S 黒色 上部:電源端子/下部:出力端子 | ダウンロード |
PYF-14-PU-L | 表面接続プッシュインPlus端子台ソケット, 14ピン, リリースレバー なし, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 | ダウンロード |
Y92H-3 | 保持金具 | ダウンロード |