丸型防水コネクタ(M8/S8)
タイプ |
防水コネクタ |
---|---|
極数 |
4極 |
引き出し方向 |
L形 |
固定方式 |
M8 ねじ固定タイプ |
ケーブル長 |
5m |
情報更新 : 2024/03/14
タイプ | 防水コネクタ | |
---|---|---|
極数 | 4極 | |
プラグ/ソケット | ソケット | |
引き出し方向 | L形 | |
固定方式 | M8 ねじ固定タイプ | |
定格電圧 | DC125V | |
定格電流 | DC1A | |
接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
ケーブル仕様 | タイプ | ロボットケーブル | 外径 | φ4mm | 芯数 | 4芯 | ケーブル長 | 5m |
使用温度範囲 | 0~70℃ | |
使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) | |
保護構造 | IP67 | |
嵌合相手 | XS3M (M8/S8) XS3H (M8) XS3W (M8) | |
材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: りん青銅/ニッケル下地 (金めっき) 固定具: 黄銅(ニッケルめっき)またはSUS316L Oリング: ゴム カバー: ソフトPBT | |
挿抜耐久 | 200回 |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
XS3F-M422-405-R | 丸型防水コネクタ, ケーブル付き片側コネクタ ソケット, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, ロボットケーブル, 5m | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について