インクリメンタル形 外径φ40(中空軸)
分類 |
インクリメンタル形 中空軸タイプ |
---|---|
分解能 |
3600P/R |
出力相 |
A、-A、B、-B、Z、-Z相 |
制御出力 |
ラインドライバ出力(AM26LS31相当) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) |
情報更新 : 2024/03/13
分類 | インクリメンタル形 中空軸タイプ | |
---|---|---|
直径 | φ40mm | |
電源電圧 | DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 150mA以下 | |
分解能 | 3600P/R | |
突入電流 | 約6A (0.3ms) | |
出力相 | A、-A、B、-B、Z、-Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | ラインドライバ出力(AM26LS31相当) | 出力電圧 | Vo: 2.5V Vs: 0.5V | 出力電流 | Hレベル(Io): -10mA Lレベル(Is): 10mA |
最高応答周波数 | 100kHz | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長0.5m、Io=-10mA、Is=10mA) | |
起動トルク | 1.5mN.m以下 | |
慣性モーメント | 2×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 29.4N スラスト: 4.9N | |
許容最高回転数 | 10000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (90%RH以下) (ただし、氷結しないこと) 保存時: -30~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと) 保存時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | コンデンサアースにつき除外 | |
耐電圧 | コンデンサアースにつき除外 | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 1.5mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、11ms X、Y、Z 各方向 3回 (ただし軸部への衝撃は除く) | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) | |
材質 | ケース: 鉄 本体: アルミニウム 板バネ: SUS304 | |
質量 | 梱包状態: 約120g | |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E6H | インクリメント形 外形Φ40中空軸タイプ 出力A相B相Z相 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について