インクリメンタル形 外径φ40(中空軸)
分類 |
インクリメンタル形 中空軸タイプ |
---|---|
分解能 |
1500P/R |
出力相 |
A、B、Z相 |
制御出力 |
電圧出力 |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) |
情報更新 : 2024/03/13
分類 | インクリメンタル形 中空軸タイプ | |
---|---|---|
直径 | φ40mm | |
電源電圧 | DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 100mA以下 | |
分解能 | 1500P/R | |
突入電流 | 約6A (0.3ms) | |
出力相 | A、B、Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | 電圧出力 | 出力抵抗 | 1kΩ | シンク電流 | 30mA以下 | 残留電圧 | 0.7V以下 (シンク電流30mA時) |
最高応答周波数 | 100kHz | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長0.5m、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ) | |
起動トルク | 1.5mN.m以下 | |
慣性モーメント | 2×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 29.4N スラスト: 4.9N | |
許容最高回転数 | 10000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (90%RH以下) (ただし、氷結しないこと) 保存時: -30~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと) 保存時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | コンデンサアースにつき除外 | |
耐電圧 | コンデンサアースにつき除外 | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 1.5mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、11ms X、Y、Z 各方向 3回 (ただし軸部への衝撃は除く) | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) | |
材質 | ケース: 鉄 本体: アルミニウム 板バネ: SUS304 | |
質量 | 梱包状態: 約120g | |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E6H | インクリメント形 外形Φ40中空軸タイプ 出力A相B相Z相 | ダウンロード |