インクリメンタル形 外径φ40
分類 |
インクリメンタル形 シャフトタイプ |
---|---|
分解能 |
20P/R |
出力相 |
A、B、Z相 |
制御出力 |
NPNオープンコレクタ |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) |
情報更新 : 2024/03/13
分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ40mm | |
電源電圧 | DC5~24V (-5%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 80mA以下 | |
分解能 | 20P/R | |
突入電流 | 約9A (0.3ms) | |
出力相 | A、B、Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ | 印加電圧 | DC30V以下 | シンク電流 | 35mA以下 | 残留電圧 | 0.4V以下 (シンク電流35mA時) |
原点位置ポイント | あり | |
最高応答周波数 | 100kHz | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長2mまで、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ) | |
起動トルク | 0.98mN.m以下 | |
慣性モーメント | 3×10-7 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 30N スラスト: 20N | |
許容最高回転数 | 6000r/min | |
保護回路 | 負荷短絡保護 電源逆接続保護 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) | |
材質 | ケース: ABS 本体: アルミニウム シャフト: SUS420J2 | |
質量 | 梱包状態: 約100g | |
付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E6B2-CWZ6C | インクリメンタル型 外形Φ40 出力A相B相Z相 DC5-24V NPNオープンコレクタ出力 | ダウンロード |
E69-C06B | カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ6(H8) 外形Φ15 | ダウンロード |
E69-C06M | カプリング 金属製 軸内径Φ6(H8) 外形Φ19.1 | ダウンロード |
E69-C610B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ10(H8) 外形Φ22 | ダウンロード |
E69-C68B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ8(H8) 外形Φ19 | ダウンロード |
E69-FBA | エンコーダ用フランジ, E6B2-C用 | ダウンロード |
E69-FBA02 | エンコーダ用フランジ, E6B2-C用, 取りつけ金具形E69-2付属 | ダウンロード |
E69-2 | サーボマウント用取りつけ金具 | ダウンロード |