インクリメンタル形 外径φ40
分類 |
インクリメンタル形 シャフトタイプ |
---|---|
分解能 |
2000P/R |
出力相 |
A、B、Z相 |
制御出力 |
NPNオープンコレクタ |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長: 2m) |
情報更新 : 2024/03/13
分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ40mm | |
電源電圧 | DC5~24V (-5%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 80mA以下 | |
分解能 | 2000P/R | |
突入電流 | 約9A (0.3ms) | |
出力相 | A、B、Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ | 印加電圧 | DC30V以下 | シンク電流 | 35mA以下 | 残留電圧 | 0.4V以下 (シンク電流35mA時) |
原点位置ポイント | あり | |
最高応答周波数 | 100kHz | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長2mまで、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ) | |
起動トルク | 0.98mN.m以下 | |
慣性モーメント | 1×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 30N スラスト: 20N | |
許容最高回転数 | 6000r/min | |
保護回路 | 負荷短絡保護 電源逆接続保護 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) | |
材質 | ケース: ABS 本体: アルミニウム シャフト: SUS420J2 | |
付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E6B2-CWZ6C | インクリメンタル型 外形Φ40 出力A相B相Z相 DC5-24V NPNオープンコレクタ出力 | ダウンロード |
E69-C06B | カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ6(H8) 外形Φ15 | ダウンロード |
E69-C06M | カプリング 金属製 軸内径Φ6(H8) 外形Φ19.1 | ダウンロード |
E69-C610B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ10(H8) 外形Φ22 | ダウンロード |
E69-C68B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ8(H8) 外形Φ19 | ダウンロード |
E69-FBA | エンコーダ用フランジ, E6B2-C用 | ダウンロード |
E69-FBA02 | エンコーダ用フランジ, E6B2-C用, 取りつけ金具形E69-2付属 | ダウンロード |
E69-2 | サーボマウント用取りつけ金具 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について