ウエハキャリア着座センサ
発光方式 |
変調光 |
---|---|
検出方式 |
反射形 |
検出距離 |
反射率90%の白色紙15×15mm: 0~5mm 反射率10%の黒色紙15×15mm: 0~3mm |
制御出力(出力形式) |
NPNオープンコレクタ出力 |
動作モード |
ウエハキャリアがあるときにON |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
発光方式 | 変調光 | |
---|---|---|
検出方式 | 反射形 | |
検出距離 | 反射率90%の白色紙15×15mm: 0~5mm 反射率10%の黒色紙15×15mm: 0~3mm | |
動作モード | ウエハキャリアがあるときにON | |
標準検出物体 | ウェハキャリア (不透明体、透明体) | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
表示灯 | 物体検出時点灯(橙色) | |
電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
消費電流 | 30mA以下 | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | 負荷電源電圧 | DC5~24V | 負荷電流 | 100mA以下 | 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 |
応答時間 | 5ms以下 | |
受光面照度 | 白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
耐振動 | 耐久: 1~500Hz 片振幅 1.0mm または加速度 150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IP30 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ | |
コード長 | 2m | |
質量 | 本体: 約43g ガイド: 約9g | |
材質 | ケース: テトラフルオロエチレン-エチレン共重合体(ETFE) 底板: ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
出力回路
タイムチャート
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
EE-SPY801 | 反射形 検出距離0-3mm コード長2m | ダウンロード |
EE9-C01 | 着座センサ用 ウエハガイド | ダウンロード |
EE9-C02 | 着座センサ用 ウエハガイド | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について