限定反射形コネクタタイプ フォト・マイクロセンサ
タイプ |
ヨコ形 |
---|---|
発光方式 |
変調光 |
検出方式 |
限定反射形 |
検出距離 |
反射率90%の白色紙15×15mm: 2~5mm |
制御出力(出力形式) |
NPN電圧出力 |
動作モード |
しゃ光時ON |
接続方式 |
コネクタタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
タイプ | ヨコ形 | |
---|---|---|
発光方式 | 変調光 | |
検出方式 | 限定反射形 | |
検出距離 | 反射率90%の白色紙15×15mm: 2~5mm | |
非検出距離 | 20mm以上/アルミ蒸着ガラス | |
動作モード | しゃ光時ON | |
最小検出物体 | φ0.05mm銅素線 | |
応差 | 検出距離3mm、横方向: 0.2mm | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
表示灯 | 入光時点灯(赤色) | |
電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
消費電流 | 平均値: 15mA以下 せん頭値: 50mA以下 | |
制御出力 | 出力形式 | NPN電圧出力 | 負荷電源電圧 | DC5~24V | 負荷電流 | 80mA以下 | 残留電圧 | 負荷電流80mA時: 1.0V以下 負荷電流10mA時: 0.4V以下 |
応答周波数 | 100Hz以上 | |
受光面照度 | 白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -10~55℃ 保存時: -25~65℃ | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
耐振動 | 耐久: 10~50Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IP50 | |
接続方式 | コネクタタイプ (不可) | |
質量 | 約2.6g | |
材質 | ケース: ポリカーボネート(PC) ホルダ: ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
端子配置
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
出力回路
タイムチャート
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
EE-SPY311 | 反射型ヨコ形 検出距離2-5mm 変調光方式 NPN出力 遮光時ON | ダウンロード |
EE-1001 | コネクタ | ダウンロード |
EE-1009 | コネクタ ロック機構内蔵 | ダウンロード |
EE-1006 | コネクタ コード付き | ダウンロード |
EE-1010 | コネクタ コード付き ロック機構内蔵 | ダウンロード |
EE-1010-R | コネクタ ロボットコード付き ロック機構内蔵 | ダウンロード |
EE-2002 | NPN/PNP変換コネクタ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について