Page top

E3S-AD33 2M

アンプ内蔵光電センサ(中型)

Image

中型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 100mm, 検出方向 上面, PNP, コード引き出しタイプ, 2m

検出方式 拡散反射形
検出距離 白画用紙100×100mm: 100mm
光源 赤外発光ダイオード (850 nm)
接続方式 コード引き出しタイプ

E3S-Aの形式一覧

  • 定格/性能
形状角型
検出方式拡散反射形
検出距離白画用紙100×100mm: 100mm
応差検出距離の20%以下
光源赤外発光ダイオード (850 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流35mA以下
制御出力PNPオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 0.5ms以下
感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
NEMA 4X (ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約90g
付属品取扱説明書、取りつけ金具、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート
取りつけ金具: ステンレス (SUS304)
  • 外形図

  • 出力段回路図

  • タイムチャート

  • 動作領域特性

  • 距離特性

受光出力-距離特性

検出物体の大きさ-距離特性

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3S-AD33 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離100mm PNP出力 ダウンロード
E39-L97 センサ取付金具 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

アンプ内蔵光電センサ(中型)

E3S-A

この形式について

標準価格(税別) ¥22,000

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥24,200

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。