アンプ内蔵光電センサ(中型)
検出方式 |
拡散反射形 |
---|---|
検出距離 |
白画用紙100×100mm: 10~200mm |
光源 |
赤色発光ダイオード (660 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 拡散反射形 |
検出距離 | 白画用紙100×100mm: 10~200mm |
応差 | 検出距離の10%以下 |
光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
消費電流 | 30mA以下 |
制御出力 | NPNオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
保護回路 | 出力短絡保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 0.5ms以下 |
感度調整 | 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 5,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 NEMA 4X (ただし、屋内使用に限る) |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約90g |
付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: 変性ポリアリレート 取りつけ金具: ステンレス (SUS304) |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
受光出力-距離特性
検出物体の大きさ-距離特性
情報更新 : 2024/03/13
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について