シンプルファイバアンプ
タイプ |
汎用タイプ デジタル表示、ダイレクトキー設定 |
---|---|
入出力 |
1出力 |
電源電圧 |
DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
動作モード |
入光時ON/しゃ光時ON 切替式 |
接続方式 |
コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
情報更新 : 2024/03/13
タイプ | 汎用タイプ デジタル表示、ダイレクトキー設定 | |
---|---|---|
入出力 | 1出力 | |
検出距離 (参考値) | E32-T11R | 560mm | E32-D11R | 180mm |
光源 | 赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm) | |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
消費電力 | 960mW以下 (電源電圧24V時、消費電流40mA以下) 960mW以下 (電源電圧12V時、消費電流80mA以下) | |
動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 | |
制御出力 | NPNオープンコレクタ DC26.4V以下 負荷電流: 50mA以下 残留電圧: 1.5V以下 | |
応答時間 | 動作 | 200µs以下 (8台以上連装配置する場合は350µs以下) | 復帰 | 200µs以下 (8台以上連装配置する場合は350µs以下) |
保護回路 | 出力短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 | |
表示灯 | 表示灯: 動作表示灯(橙)、ティーチング状態表示灯(橙) デジタル表示: デジタル表示(赤) | |
相互干渉防止可能台数 | 5台(形E3X-SDシリーズのみ連結時) | |
感度調整 | Up/Downダイレクトキー設定、ワークあり/なしティーチング、オートマチックティーチング | |
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ: 10000lx以下、太陽光: 20000lx以下 | |
使用温度範囲 | 1~3台連結: -25~55℃ 4~11台連結: -25~50℃ 12~16台連結: -25~45℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
保存湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2、X、Y、Z各方向3回 | |
保護構造 | IP50 (保護カバー装着時) | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) | |
質量 | 梱包状態: 約100g | |
取りつけ方法 | DINレール、取りつけ金具 | |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT) カバー: ポリカーボネート (PC) | |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3X-SD21 | アンプユニット コード引き出しタイプ デジタル表示 NPN出力 | ダウンロード |
E39-L143 | センサ取付金具 | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について