セーフティライトカーテン
用途 |
手検出用 |
---|---|
最小検出物体 |
φ20mmの不透明体 |
光軸数 |
16軸 |
検出幅 |
245mm |
情報更新 : 2024/03/13
用途 | 手検出用 | ||
---|---|---|---|
最小検出物体 | 検出物体 | 不透明体 | 直径(MOS) | φ20mm |
光軸ピッチ | 15mm | ||
光軸数 | 16軸 | ||
検出幅 | 245mm | ||
レンズ径 | φ5mm | ||
検出距離 | 0.2~9m | ||
応答時間(標準モード) | ON→OFF | 10ms | OFF→ON | 40ms |
光源 | 赤外LED (870nm) | ||
電源投入後立ち上がり時間 | 2s以下(直列連結時2.2s以下) | ||
電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | DC24V±20% リップル(p-p)10%以下 | 消費電流 | 受光器: 68mA以下 (無負荷時) 投光器: 76mA以下 (無負荷時) | 制御出力(OSSD) | PNPトランジスタ2出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 容量負荷 2.2µF 漏れ電流 1mA以下 | 補助出力(ノンセーフティ出力) | PNPトランジスタ1出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 漏れ電流 1mA以下 | 外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力) | 接続可能な表示灯: 白熱ランプ: DC24V/3~7W、LEDランプ: 負荷電流: 10~300mA、漏れ電流: 1mA以下 (外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード(形F39-JJ3N)、または専用外部表示灯キット(形F39-A01P□-PAC)が必要) | 出力動作モード | 制御出力: 入光時ON 補助出力1: 制御出力の反転出力 補助出力2: 通電時間が30000時間経過時にON 外部表示灯出力1: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時) 外部表示灯出力2: ロックアウト時ON (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時) | 入力電圧(ON電圧) | リセット入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | 外部リレーモニタ入力 | 9V~Vs(短絡電流 約3.5mA) | テスト入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | ミューティング入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | インターロック選択入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | 入力電圧(OFF電圧) | リセット入力 | 0~1.5V、またはオープン | 外部リレーモニタ入力 | オープン | テスト入力 | 0~1.5V、またはオープン | ミューティング入力 | 0~1.5V、またはオープン | インターロック選択入力 | 0~1.5V、またはオープン | 入力電圧説明 | ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。 | 保護回路 | 出力負荷短絡保護 電源逆接続保護 | 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分 |
機能仕様 | 相互干渉防止機能 | 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 | 直列連結 | 連結数 | 4セットまで(F3SJ-A同士のみ) | 総光軸数 | 400光軸まで | 連結されたセンサ間のケーブル長 | 最大15m(連結ケーブル(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のケーブルは含まない) | テスト機能 | セルフテスト(電源投入時および通電時) 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | 安全関連機能 | スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要) 外部リレーモニタ ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要) フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要) フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要) |
接続仕様 | 接続方式 | M12コネクタ: 8ピン | |
環境仕様 | 周囲温度 動作時 | -10~55℃(ただし氷結しないこと) | 周囲温度 保存時 | -30~70℃ | 周囲湿度 動作時 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | 周囲湿度 保存時 | 35~95%RH | 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下 | 保護構造 | IP65 (IEC60529) | 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 | 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回 |
材質 | ケース: アルミ、亜鉛ダイカスト 光学カバー: PMMA樹脂(アクリル) キャップ: ABS樹脂 ケーブル: 耐油性PVC | ||
質量 | 本体: 約0.6kg 梱包状態: 約1.5kg | ||
規格適合 | 適合規格 | 詳細はカタログをご確認ください。 | 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 |
アクセサリ(別売) | ケーブル | 片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A 両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B 電源用ケーブル: F39-JJR3K 直列連結ケーブル: F39-JJR3W 密着連結専用ケーブル: F39-JJR06L、F39-JJR15L 省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA 一般外部表示灯用ケーブル: F39-JJ3N 省配線コネクタ: F39-CN5 | 取りつけ金具 | 標準上下取付金具(付属品): F39-LJ1 側面フラット取付金具: F39-LJ2 フリーロケーション取付金具: F39-LJ3 形F3SN中間金具置換え用スペーサ金具: F39-LJ3-SN 上下取付金具B: F39-LJ4 短尺形F3SN置換え用取付金具: F39-LJ5 省スペース取付金具: F39-LJ8 形F3W-C置換え用取付金具: F39-LJ9 上下取付金具C: F39-LJ11 | その他アクセサリ | セーフティリレー: G7SA-2A2B、G7SA-3A1B、G7S-4A2B-E、G7S-3A3B-E コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル: F39-TC5P01、F39-TC5P02 レーザポインタ: F39-PTJ 専用外部表示灯セット: F39-A01PR-PAC、F39-A01PG-PAC、F39-A01PY-PAC 反射ミラー: F39-MLG0406、F39-MLG0610、F39-MLG0711、F39-MLG0914、F39-MLG1067、F39-MLG1219、F39-MLG1422、F39-MLG1626、F39-MLG1830、F39-MLG2134 テストロッド: F39-TRD20 終端キャップ: F39-CN9 ミューティング用キーキャップ: F39-CN6 形F3SJ用PCツール: F39-GWUM セッティングコンソール: F39-MC21 コントロールユニット: F3SP-B1P セーフティターミナルリレー: F3SP-T01 |
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
F3SJ-A0245P20 | 本体 最小検出物体φ20mm 光軸数16 検出幅245mm | ダウンロード |
F3SJ-A0245P20+F39-LJ1(BackMount) | セーフティライトカーテン Type4 標準金具(F39-LJ1)使用時 背面取り付け | ダウンロード |
F39-JD3A | 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 3m | ダウンロード |
F39-JD7A | 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 7m | ダウンロード |
F39-JD10A | 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 10m | ダウンロード |
F39-JD15A | 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 15m | ダウンロード |
F39-JD20A | 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 20m | ダウンロード |
F39-JDR5B | 両側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 0.5m | ダウンロード |
F39-JJR3K | 電源ケーブル | ダウンロード |
F39-JJR3W | 直列連結用コード(投光器+受光器), F3SJ-A用 | ダウンロード |
F39-JJR06L | 密着連結専用コード 0.06m | ダウンロード |
F39-JJR15L | 密着連結専用コード 0.15m | ダウンロード |
F39-JD0303BA | 省配線用ケーブルセット, 投光: 両側コネクタコード 3m, 受光: 片側コネクタコード 3m | ダウンロード |
F39-JJ3N | 一般外部表示灯用コード, F3SJ-A用 | ダウンロード |
F39-CN5 | 省配線コネクタ | ダウンロード |
F39-LJ1 | 標準取りつけ金具(上下取りつけ用) | ダウンロード |
F39-LJ2 | センサ用取り付け金具 側面フラット取り付け金具 | ダウンロード |
F39-LJ3 | センサ用取り付け金具 フリーロケーション取り付け金具(標準中間金具兼用) | ダウンロード |
F39-LJ3-SN | F3SN中間金具置換え用スペーサ金具 | ダウンロード |
F39-LJ4 | センサ用取り付け金具 上下取りつけ金具B(取りつけ穴ピッチ19mm) | ダウンロード |
F39-LJ5 | センサ用取り付け金具 短尺 形F3SN置き換え用取りつけ金具 | ダウンロード |
F39-LJ8 | センサ用取り付け金具 省スペース取りつけ金具 | ダウンロード |
F39-LJ9 | センサ用取り付け金具 形F3W-C置換え用取りつけ金具 | ダウンロード |
F39-LJ11 | センサ用取り付け金具 上下取りつけ金具C(取りつけ穴ピッチ13mm) | ダウンロード |
F39-TC5P01 | コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル, PNP ミューティングセンサ出力対応タイプ | ダウンロード |
F39-PTJ | F3SJ用レーザポインタ | ダウンロード |
F39-A01PR-PAC | 専用外部表示灯セット, 赤色表示灯 | ダウンロード |
F39-MLG0406 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×406mm | ダウンロード |
F39-MLG0610 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×610mm | ダウンロード |
F39-MLG0711 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×711mm | ダウンロード |
F39-MLG0914 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×914mm | ダウンロード |
F39-MLG1067 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1067mm | ダウンロード |
F39-MLG1219 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1219mm | ダウンロード |
F39-MLG1422 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1422mm | ダウンロード |
F39-MLG1626 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1626mm | ダウンロード |
F39-MLG1830 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1830mm | ダウンロード |
F39-MLG2134 | 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×2134mm | ダウンロード |
F39-TRD20 | テストロッド, φ20mm | ダウンロード |
F39-CN6 | ミューティング用キーキャップ, F3SJ-A用 | ダウンロード |
G7SA-2A2B | 基準形 4極(2a2b) | ダウンロード |
G7SA-3A1B | 基準形 4極(3a1b) | ダウンロード |
G7S-4A2B-E | 基準形 10Aタイプ 6極(4a2b) | ダウンロード |
G7S-3A3B-E | 基準形 10Aタイプ 6極(3a3b) | ダウンロード |
F3SP-B1P | コントロールユニット リレー出力 3a+1b | ダウンロード |
F3SP-T01 | セーフティターミナルリレー | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について