照光押ボタンスイッチ(角胴形)
種類 |
照光押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
大型角胴形 |
操作部 |
正方形 赤 |
照光方式 |
照光 (LED) |
端子仕様 |
タブ (#110)/はんだづけ共用端子 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | 照光押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 大型角胴形 | |
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 正方形 | 操作部色 | 赤 |
動作機能 | オルタネイト | |
負荷 | 一般負荷用 | |
ランプ | 照光部方式 | LED | ランプ色 | 赤 | 定格電圧 | AC/DC24V | 使用電圧 | AC/DC24V±5% | 定格電流 | 約10mA |
接点定格 | 接点構成 | 2c | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A ランプ負荷: AC125V 0.7A/AC250V 0.5A 誘導負荷: AC125V 3A/AC250V 2A 電動機負荷: AC125V 1.3A/AC250V 0.8A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 誘導負荷: DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機負荷: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A | 開閉能力説明 | 数値は定常電流を示す。 ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。 誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | タブ (#110)/はんだづけ共用端子 | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大30回/分 機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回) | |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大10A 常時開路: 最大10A | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
ケース色 | ライトグレー | |
質量 | 約30g |
動作に必要な力(OF) | 最大6.86N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最小0.29N |
動作までの動き(PT) | 最大3mm |
全体の動き(TT) | 約3.5mm |
ロックストローク(LTA) | 最小0.5mm |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A3PA-90 | 角胴形 操作部正方形 | ダウンロード |
A3PA-4101 | A3PA用 ラッピング端子ソケット | ダウンロード |
A3PA-4102 | A3PA用 プリント基板用端子ソケット | ダウンロード |
A3PA-4103 | A3PA用 はんだづけ端子ソケット | ダウンロード |
A3PA-4001 | A3PA用 端部ショートバリア 黒 | ダウンロード |
A3PA-4002 | A3PA用 端部ショートバリア ライトグレー | ダウンロード |
A3PA-4007 | A3PA用 中間ショートバリア 黒 | ダウンロード |
A3PA-4008 | A3PA用 中間ショートバリア ライトグレイ | ダウンロード |
A3PA-5060 | A3PA用 防塵カバー | ダウンロード |
A3PAN-5050 | A3PA用 スイッチガード 横取りつけ用 | ダウンロード |
A3PAN-5055 | A3PA用 スイッチガード 縦取りつけ用 | ダウンロード |