照光押ボタンスイッチ(角胴形)
種類 |
照光押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
大型角胴形 |
操作部 |
正方形 緑 |
照光方式 |
照光 (LED) |
端子仕様 |
タブ (#110)/はんだづけ共用端子 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | 照光押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 大型角胴形 | |
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 正方形 | 操作部色 | 緑 |
動作機能 | オルタネイト | |
負荷 | 一般負荷用 | |
ランプ | 照光部方式 | LED | ランプ色 | 緑 | 定格電圧 | AC/DC24V | 使用電圧 | AC/DC24V±5% | 定格電流 | 約4mA |
接点定格 | 接点構成 | 1c | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A ランプ負荷: AC125V 0.7A/AC250V 0.5A 誘導負荷: AC125V 3A/AC250V 2A 電動機負荷: AC125V 1.3A/AC250V 0.8A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 誘導負荷: DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機負荷: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A | 開閉能力説明 | 数値は定常電流を示す。 ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。 誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | タブ (#110)/はんだづけ共用端子 | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大30回/分 機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回) | |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大10A 常時開路: 最大10A | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
ケース色 | 黒 | |
質量 | 約30g |
動作に必要な力(OF) | 最大6.86N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最小0.29N |
動作までの動き(PT) | 最大3mm |
全体の動き(TT) | 約3.5mm |
ロックストローク(LTA) | 最小0.5mm |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A3PA-90 | 角胴形 操作部正方形 | ダウンロード |
A3PA-4101 | A3PA用 ラッピング端子ソケット | ダウンロード |
A3PA-4102 | A3PA用 プリント基板用端子ソケット | ダウンロード |
A3PA-4103 | A3PA用 はんだづけ端子ソケット | ダウンロード |
A3PA-4001 | A3PA用 端部ショートバリア 黒 | ダウンロード |
A3PA-4002 | A3PA用 端部ショートバリア ライトグレー | ダウンロード |
A3PA-4007 | A3PA用 中間ショートバリア 黒 | ダウンロード |
A3PA-4008 | A3PA用 中間ショートバリア ライトグレイ | ダウンロード |
A3PA-5060 | A3PA用 防塵カバー | ダウンロード |
A3PAN-5050 | A3PA用 スイッチガード 横取りつけ用 | ダウンロード |
A3PAN-5055 | A3PA用 スイッチガード 縦取りつけ用 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について