押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形φ12)
種類 |
小形押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ12mm) |
操作部 |
正方形 黄 |
照光方式 |
照光 (LED) |
端子仕様 |
はんだづけ端子 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | 小形押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ12mm) | |
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 正方形 | 操作部色 | 黄 |
動作機能 | モーメンタリ | |
負荷 | 一般負荷用 | |
ランプ | 照光部方式 | LED | ランプ色 | 黄 | 定格電圧 | DC5V | 使用電圧 | DC5V±5% | 定格電流 | 30mA |
接点定格 | 接点構成 | 1a1b | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 1A/AC250V 0.5A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 1A | 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | はんだづけ端子 | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大20回/分 機械的: 最大120回/分 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
質量 | 約5g |
動作に必要な力(OF) | 最大2.45N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最小0.29N |
動作までの動き(PT) | 最大2.5mm |
全体の動き(TT) | 約3.5mm |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A3CA SERIES ALL | Φ12 丸胴形 操作部正方形 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について