基板センサ
検出方式 |
限定反射形 |
---|---|
検出距離 |
白画用紙80×80mm、背景からの設置距離60mm以上: 20~35mm 黒紙80×80mm、背景からの設置距離60mm以上: 20~30mm |
光源 |
赤色発光ダイオード (660 nm) |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 限定反射形 |
検出距離 | 白画用紙80×80mm、背景からの設置距離60mm以上: 20~35mm 黒紙80×80mm、背景からの設置距離60mm以上: 20~30mm |
光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 25mA以下 |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC24V以下 100mA以下 残留電圧: 2V以下 |
動作モード | 入光時ON |
保護回路 | 出力短絡保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 5,000lx以下 |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP40 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
表示灯 | 動作表示灯(橙) |
質量 | 梱包状態: 約80g |
付属品 | 取扱説明書、M3ねじ |
材質 | ケース: ABS レンズ部: メタクリル樹脂 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
受光出力-距離特性
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3S-LS3N | 限定反射形 コード引き出しタイプ 検出距離20-35mm 赤色光 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について