小径タイプ近接センサ(φ3、φ4、φ5.4、φ6.5、M4、M5)
検出ヘッドサイズ |
M5 |
---|---|
タイプ |
円柱型(ネジつき)、シールドタイプ |
電源の種類 |
直流3線式 |
検出距離 |
1.2mm ±10% |
設定距離 |
0~0.84mm |
動作モード |
NO |
情報更新 : 2024/02/05
検出ヘッドサイズ | M5 |
---|---|
タイプ | 円柱型(ネジつき)、シールドタイプ |
電源の種類 | 直流3線式 |
検出距離 | 1.2mm ±10% |
設定距離 | 0~0.84mm |
応差 | 検出距離の15%以下 |
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
標準検出物体 | 鉄4×4×1mm |
応答周波数 | 4kHz |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む |
使用電圧範囲 | DC10~30V |
消費電流 | 10mA以下 |
制御出力(出力形式) | PNPオープンコレクタ |
制御出力(開閉容量) | 100mA以下 |
制御出力(残留電圧) | 2V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時) |
表示灯 | 動作表示灯(黄) |
動作モード | NO |
保護回路 | 負荷短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 サージ吸収 |
使用温度範囲 | -25~70℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~95%RH |
保存湿度範囲 | 35~95%RH |
温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
保護構造 | IEC: IP67 社内規格: 耐油 |
接続方式 | M8コネクタ中継タイプ (0.3m) |
質量 | 梱包状態: 約20g |
材質 | ケース: SUS303 (EN1.4305) 検出面: 耐熱ABS コード: 塩化ビニル (PVC) 締めつけナット: SUS430 (EN1.4016) 歯付座金: SUS303 (EN1.4305) |
付属品 | 取扱説明書、形式ラベル、ナットセット |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
出力段回路図
タイムチャート
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
相互干渉
A: 20mm以上、B: 15mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
周囲金属の影響
L: 0mm以上、φd: 5mm以上、m: 5mm以上、D: 0mm以上、n: 10mm以上、c: 0mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2E-S05S12-CJ-B1 | 直流3線式 シールド M5 検出距離1.2mm M8コネクタ中継タイプ NO出力 PNP | ダウンロード |
XS3F-M321-302-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル ストレート形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M321-302-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル ストレート形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M321-305-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル ストレート形3芯 5m | ダウンロード |
XS3F-M321-305-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル ストレート形3芯 5m | ダウンロード |
XS3F-M322-302-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル L形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M322-302-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル L形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M322-305-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル L形3芯 5m | ダウンロード |
XS3F-M322-305-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル L形3芯 5m | ダウンロード |
Y92E-SS04 | L型金具 M4ネジ用 | ダウンロード |
Y92E-STS04-05 | 耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ 外径M4 長さ0.5m | ダウンロード |
Y92E-STS04-10 | 耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ 外径M4 長さ1m | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について