コンパクト封入スイッチ
形状・構造 |
汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ |
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 |
接点構成 |
1c |
保護構造 |
IP67 |
情報更新 : 2024/03/13
形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ | 一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 φ12.7×7.5 ステンレス鋼レバー、ステンレス鋼ローラ |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1c |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A 誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A 電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 誘導負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
---|---|
接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 50万回以上 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class II |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 3.92N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.78N |
応差の動き(MD) | 規格値 最大 1mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 6mm |
動作位置(OP) | 規格値 53±1.2mm |
自由位置(FP) | 規格値 最大 59.2mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
耐久曲線図
電気的:
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
ZC-W355 | 一方向動作ヒンジローラ短レバー形 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について