高精度スイッチ
形状・構造 |
円柱型 (M5) |
---|---|
アクチュエータ |
ピン・プランジャ形 |
電気定格 |
AC24V 10mA/DC12V 10mA |
接点構成 |
1b |
ケーブル仕様 |
耐油ケーブル、2芯、1m |
保護構造 |
IP40 |
情報更新 : 2024/03/13
形状・構造 | 円柱型 (M5) |
---|---|
アクチュエータ | ピン・プランジャ形 φ1.3 セラミックプランジャ |
電気定格 | AC24V 10mA/DC12V 10mA |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1b |
ケーブル仕様 | 耐油ケーブル、2芯、1m 公称断面積: 0.08mm2 仕上り径: φ3 |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~75℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~85%RH |
許容操作速度 | 1µm/s~0.5m/s |
---|---|
接触抵抗 (初期値) | 800mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC250Vメガにて) |
耐電圧 | 各端子と非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 100万回以上 (AC24V 10mA) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
保護構造 | IP40 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 0.49N |
---|---|
応差の動き(MD) | 規格値 最大 5µm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 1.5mm |
動作位置(OP) | 参考値 2mm |
動作位置繰り返し精度 | 3µm以下 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D5A-2200 | 有接点出力タイプ ピンプランジャ形 M5 プリワイヤ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について