小形セーフティ・リミットスイッチ
アクチュエータ |
ローラ・レバー形 |
---|---|
動作方式 |
スローアクション |
接点構成 |
2NC |
ケーブル仕様 |
UL Style 2464、1m |
保護構造 |
IP67 |
情報更新 : 2024/03/13
動作方式 | スローアクション |
---|---|
アクチュエータ | ローラ・レバー形 φ17.5×6.8 金属レバー・樹脂ローラ R24.7 |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 2NC |
負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 |
アース端子 | アース線付き |
ケーブル仕様 | UL Style 2464、1m 仕上り径: 8.3mm 引き出し方向: 右方向 AWG22 |
周囲温度範囲 | 使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 95%RH以下 |
許容操作速度 | 1mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 300mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 異極端子間: 100MΩ以上 充電金属部とアース間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 DC500Vメガにて |
インパルス耐電圧 | 同極端子間: 2.5kV 異極端子間: 4kV 各端子とアース間: 4kV |
耐久性 | 電気的: 15万回以上 (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2以上 誤動作: 300m/s2以上 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class I (アース線付き) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 5N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.5N |
動作までの動き(PT) | PT1 (11-12, 21-22): 6±3° (NC) PT1 (31-32, 41-42): 9±3° (NC) |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 40° |
全体の動き(TT) | 参考値 55° |
直接開路動作力(DOF) | 規格値 最小 20N |
直接開路動作までの動き(DOT) | 規格値 最小 18° |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D4F-220-1R | ローラレバー形 2NC ケーブル1m 右引き出し | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について