| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 準拠規格 | ARIB STD-T66、 RCR STD-33 | 
| 電波形式 | スペクトル拡散直接拡散方式 | 
| 拡散符号 | バーガー系列(符号長11) | 
| 通信方式 | 単信通信方式 | 
| 周波数帯 | 2402.0~2495.0MHz | 
| チャネル数 | 96チャネル(1MHzセパレーション) | 
| チャネル選択方式 | MCA(自動チャネル選択)、 または固定 | 
| データ変調速度 | 51.9kbit/s | 
| チップレート | 571.4kcps | 
| 発振方式 | PLLシンセサイザ方式 | 
| 空中線電力 | 10mW/MHz以下 | 
| データ変調方式 | 2値FSK | 
| アンテナ | ダイバーシティ機能あり | 
| 送信時間制限 | なし | 
| 伝送距離 * | 屋内 60m      屋外 300m(見通し) 中継機無し時  | 
								
| 誤り制御 | CRC-CCITT(16bit)による誤り検出 |