入力 | 熱電対 | 測温抵抗体 | サーミスタ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K(CA)
(クロメル・アルメル) |
J(IC)
(鉄・コンスタンタン) |
Pt100
(白金測温抵抗体) |
THE
(素子互換式サーミスタ) |
|||||||||||||||||||||||
標準目盛(℃) | 0~
200 |
0~
300 |
0~
400 |
0~
600 |
0~
800 |
0~
1,000 |
0~
1,200 |
0~
200 |
0~
300 |
0~
400 |
-50~
50 |
-20~
80 |
0~
50 |
0~
100 |
0~
200 |
0~
300 |
0~
400 |
サーミスタ公称抵抗値 | ||||||||
6kΩ
(0℃) |
6kΩ
(0℃) |
30kΩ
(0℃) |
550Ω
(200℃) |
4kΩ
(200℃) |
||||||||||||||||||||||
-50~
50 |
0~
100 |
50~
150 |
100~
200 |
150~
300 |
||||||||||||||||||||||
設定
方式 |
指示
方式 |
調整
モード |
出力 | 最小目盛
(℃) |
5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
アナ
ログ 設定 |
無指示 | ON/OFF
動作 |
リレー | 形式 | 形E5C2-R20K | 形E5C2-R20J | 形E5C2-R20P-D | 形E5C2-R20G | ||||||||||||||||||
比例動作
(P) |
リレー | 形式 | 形E5C2-R40K | - | - | - | - |