| ケース色 | 制御
出力 |
制御
モード *1 |
補助
出力 点数 |
ヒータ
断線・ SSR 故障・ ヒータ 過電流 検出 機能 |
イベ
ント 入力 点数 |
伝送
出力 *2 |
通信 | 旧形式 | 新形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱電対
入力 |
測温抵抗体
入力 |
|||||||||
| 黒 | リレー
出力 |
標準 | ― | ― | ― | ― | ― | 形E5GN-RTC | 形E5GN-RP | 形E5GN-RT |
| 標準
または 加熱 冷却 |
1点 | 形E5GN-R1TC | 形E5GN-R1P | 形E5GN-R1T | ||||||
| 2点 | ― | ― | 形E5GN-R1BT | |||||||
| ― | RS-232C | ― | ― | 形E5GN-R101T-FLK | ||||||
| RS-485 | 形E5GN
-R03TC-FLK |
形E5GN
-R03P-FLK |
形E5GN-R103T-FLK | |||||||
| 2点 | ― | ― | ― | 形E5GN-R2T | ||||||
| 単相
ヒータ用 検出 機能 |
― | ― | 形E5GN-R2HT | |||||||
| ― | 2点 | ― | ― | 形E5GN-R2BT | ||||||
| ― | RS-485 | ― | ― | 形E5GN-R203T-FLK | ||||||
| 電圧
出力 (SSR 駆動用) |
標準 | ― | ― | ― | ― | ― | 形E5GN-QTC | 形E5GN-QP | 形E5GN-QT | |
| 標準
または 加熱 冷却 |
1点 | 形E5GN-Q1TC | 形E5GN-Q1P | 形E5GN-Q1T | ||||||
| 2点 | ― | ― | 形E5GN-Q1BT | |||||||
| ― | RS-232C | ― | ― | 形E5GN-Q101T-FLK | ||||||
| RS-485 | 形E5GN
-Q03TC-FLK |
形E5GN
-Q03P-FLK |
形E5GN-Q103T-FLK | |||||||
| 2点 | ― | ― | ― | 形E5GN-Q2T | ||||||
| 単相
ヒータ用 検出 機能 |
― | ― | 形E5GN-Q2HT | |||||||
| ― | 2点 | ― | ― | 形E5GN-Q2BT | ||||||
| ― | RS-485 | ― | ― | 形E5GN-Q203T-FLK | ||||||
| 電流
出力 |
標準
または 加熱 冷却 |
1点 | ― | ― | 伝送
出力 可能 (制御 出力 を使用) |
― | ― | ― | 形E5GN-C1T | |
| 2点 | ― | ― | 形E5GN-C1BT | |||||||
| ― | RS-232C | ― | ― | 形E5GN-C101T-FLK | ||||||
| RS-485 | ― | ― | 形E5GN-C103T-FLK | |||||||