UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
---|---|---|---|---|---|
形H3CA | 24~240V AC12~240V DC | UL508 | E314634 | NRNT2 | Recognized |
形H3CR-A | 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC 24~48V AC/DC |
||||
形H3CR-F | 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC |
||||
形H3CR-G | 100/110/120V AC、200/220/240V AC | ||||
形H3CR-H | 100/110/120V AC、200/220/240V AC、 24V AC/DC、48V DC、100~125V DC |
||||
形H3DK | 24~240V AC/DC 100~120V AC 200~240V AC 24~48V AC/DC 12V DC |
E41515 | NRNT2/NRNT8 | Recognized | |
形H3DS-AL | 24~230V AC | E314634 | NRNT2 | Recognized | |
形H3DS-FL 形H3DS-GL 形H3DS-ML 形H3DS-SL |
24~48V DC | ||||
形H3DS-XL | 24~230V AC/DC | ||||
形H3DT | 24~240V AC/DC 100~120V AC 200~240V AC 24~48V AC/DC |
E314634 | NRNT/NRNT7 | Listed | |
形H3FA | 5、6、12、24V DC 5/6、12/24V DC(-Sタイプ) |
E41515 | NRNT2 | Recognized | |
形H3RN | 24V AC、12、24V DC | E41515 | NRNT2 | Recognized | |
形H3RN-□-B | NRNT2 | Recognized | |||
NRNT/NRNT7(ソケット形P2RF-05-PUまたはP2RF-08-PU使用時) | Listed | ||||
形H3Y | 24、42、48、100~120、200~230、240V AC 12、18、24、48、100~110、125V DC (-Sタイプは24V DCのみ) |
E314634 | NRNT2 | Recognized | |
形H3Y-□-B | 24、100~120、200~230V AC 12、24、48、100~110、125V DC |
NRNT2 | Recognized | ||
NRNT/NRNT7(ソケット形PYF-08-PU-LまたはPYF-14-PU-L使用時) | Listed | ||||
形H3YN | 24、100~120、200~230V AC 12、24、48、100~110、125V DC |
E314634 | NRNT2 | Recognized | |
形H3YN-□-B | NRNT2 | Recognized | |||
NRNT/NRNT7(ソケット形PYF-08-PU-LまたはPYF-14-PU-L使用時) | Listed | ||||
形H5AN | 24V AC、100~240V AC 12~24V DC、48V DC、100V DC |
E314634 | NRNT2 | Recognized | |
形H5CN | 24V AC、100~240V AC 24V DC、12~48V DC、100/110V DC |
||||
形H5CX | 100~240V AC、24V AC、12~24V DC | E314634 | NRNT/NRNT7 (端子台タイプ) NRNT2/NRNT8 (ピンタイプ) |
Listed Recognized |
|
形H5CZ | 100~240V AC、24V AC、12~24V DC | E41515 | |||
形H5F | 100~240V AC | E41515 | NRNT/NRNT7 | Listed | |
形H5L | 100~240V AC | UL917 | E52800 | WGZR2 | Recognized |
形H5S | 100~240V AC、24V DC | UL508 | E41515 | NRNT2/NRNT8 | Recognized |
形H5CC | 100~240V AC、24V AC、12~48V DC、24~240V AC/DC | E314634 | NRNT/NRNT7 (ピンタイプはソケット 形P2CF-08 、形P2CF-08-E、形P2CF-11 または形P2CF-11-E使用時に有効) |
Listed | |
NRNT2/NRNT8 | Recognized |
注1. 形H5CX、形H5CZシリーズのピンタイプはオムロン製ソケット 形P2CF-08 (形P2CF 08-E、形P2CF-11または形P2CF-11-E)の使用でフィールドワイヤリングが可能になります。 |
注2. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
---|---|---|---|---|---|
形H7BX | 100~240V AC 24V AC 12~24V DC |
UL508 | E314634 | NRNT2/NRNT8 | Recognized |
形H7CC | 100~240V AC 24V AC/12~48V DC |
E314634 | NRNT/NRNT7 (端子台タイプ) NRNT2/NRNT8 (ピンタイプ) |
Listed Recognized |
|
形H7E-N | 24~240V AC/DC(-FVタイプ) 4.5~30V DC(-Vタイプ) 3V DC(-Pタイプ) |
UL863 | E67871 | ELIY2 | Recognized |
形H8BM-R | 24V DC | UL508 | E41515 | NRNT2/NRNT8 | Recognized |
注1. 形H7CCはオムロン製ソケット 形P2CF-08 (形P2CF 08-E、形P2CF-11または形P2CF-11-E)の使用でフィールドワイヤリングが可能になります。 |
注2. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
(*1)認定条件は、電源電圧仕様により異なります。 |
・電源電圧仕様AC100~240V |
周囲温度30℃ 単体取りつけ |
・電源電圧仕様DC12~24V |
周囲温度40℃ 単体取りつけ |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
---|---|---|---|---|---|
形3F88L-160, 162 | --- | UL508 | E95399 | NRAQ/NRAQ7 | Listed |
形H8PS | --- | UL508 | E41515 | NRNT/NRNT7 | Listed |
注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
---|---|---|---|---|---|
形E5C2 | A C100~120V AC200~240V | UL61010-1 | E316989 | QUYX2 | Recognized |
形E5CS-U | A C100~240V AC/DC24V | UL61010-1 | E316989 | QUYX/QUYX7 | Listed |
形E5CSV | AC100~240V AC/DC24V | UL61010-1 | E316989 | QUYX/QUYX7 | Listed |
形EJ1 | DC24V | UL61010-1 | E200593 | QUYX2/QUYX8 | Recognized |
形E5CB | AC100~240V AC/DC24V | UL61010-1 | E316989 | QUYX2/QUYX8 | Recognized |
形E5AC 形E5CC 形E5EC 形E5DC 形E5GC |
AC100~240V AC/DC24V | UL61010-1 | E316989 | QUYX/QUYX7 | Listed |
形E5CD 形E5ED |
AC100~240V AC/DC24V | UL61010-1 | E316989 | QUYX/QUYX7 | Listed |
形E54-CT1L | AC250V | UL61010-1 | E200593 | QUYX2/QUYX8 | Recognized |
形E54-CT3L |
|
||||||||||||||||||||
注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
---|---|---|---|---|---|
形K3GN | 24V DC | UL508 | E41515 | NRNT | Listed |
形K3MA-F 形K3MA-J 形K3MA-L |
100~240V AC 24V AC/DC |
UL61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-1 |
E200593 | QUYX2/QUYX8 | Recognized |
形K3HB-C 形K3HB-H 形K3HB-P 形K3HB-R 形K3HB-S 形K3HB-V 形K3HB-X |
100~240V AC 24V AC/DC |
UL61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-1 |
QUYX2/QUYX8 | Recognized |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
---|---|---|---|---|---|
形K3FP-YV-I-I | 24VDC | UL508 CAN/CSA-C22.2 NO.142 |
E95399 | NRAQ2/NRAQ8 | Recognized |
形K3FP-RS-UI | 24VDC | UL508 CAN/CSA-C22.2 NO.142 |
E95399 | NRAQ2/NRAQ8 | Recognized |
形K3FP-TS-UI | 24VDC | UL508 CAN/CSA-C22.2 NO.142 |
E95399 | NRAQ2/NRAQ8 | Recognized |
形K3FP-VS-UI-2I | 24VDC | UL508 CAN/CSA-C22.2 NO.142 |
E95399 | NRAQ2/NRAQ8 | Recognized |
形K3FP-VS-UI-UI | 24VDC | UL508 CAN/CSA-C22.2 NO.142 |
E95399 | NRAQ2/NRAQ8 | Recognized |
形K3FP-YV-U-U | 24VDC | UL508 CAN/CSA-C22.2 NO.142 |
E95399 | NRAQ2/NRAQ8 | Recognized |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
---|---|---|---|---|---|
形ZEN | 100~240V AC 24V DC |
UL508 | E95399 | NRAQ/NRAQ7 | Listed |
注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |