Page top

リードコンテンツ

コントロール CSA認証

規格認証/適合照会

確認対象の規格を選択し形式を入力して検索すると、認証または適合状況を確認いただけます。 対象商品カテゴリ

本文

タイマ/タイムスイッチ

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
コントロール UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo.
形H3CA 24~240V AC 12~240V DC CSA C22.2 No.14 3211 07 LR22310
形H3CR-A 100~240V AC/100~125V DC
24~48V AC/12~48V DC
24~48V AC/DC
形H3CR-F 100~240V AC/100~125V DC
24~48V AC/12~48V DC
形H3CR-G 100/110/120V AC、200/220/240V AC
形H3CR-H 100/110/120V AC、200/220/240V AC、
24V AC/DC、48V DC、100~125V DC
形H3DK 24~240V AC/DC
100~120V AC
200~240V AC
24~48V AC/DC
12V DC
形H3DS-AL
形H3DS-ML
形H3DS-SL
形H3DS-FL
形H3DS-GL
24~230 V AC
24~48V DC
形H3DS-XL 24~230V AC/DC
形H3FA 5、6、12、24V DC
5/6、12/24V DC(-Sタイプ)
形H3RN 24V AC、12、24V DC
形H3Y 24、42、48、100~120、200~230、240V AC
12、18、24、48、100~110、125V DC
(-Sタイプは24V DCのみ)
形H3YN 24、100~120、200~230V AC
12、24、48、100~110、125V DC
形H5AN 24V AC、100~240V AC
12~24V DC、48V DC、100V DC
形H5CN 24V AC、100~240V AC
24V DC、12~48V DC、100/110/V DC
形H5L 100~240V AC

注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。

注2. カナダ向け認証としてcULまたはcRUを取得している形式につきましては、UL認証のページをご参照ください。

カウンタ

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
コントロール UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo.
形H7E-N 24~240V AC/DC(-FVタイプ)
4.5~30V DC(-Vタイプ)
3V DC(-Pタイプ)
CSA C22.2 No.14 3211 07 LR22310
形H8BM-R 24V DC 

注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。

注2. カナダ向け認証としてcULを取得している形式につきましては、UL認証のページをご参照ください。

カムポジショナ

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
コントロール UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo.
形3F88L-160/162 100~240V AC CSA C22.2 No.142 2252 01 LR51460

注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。

注2. カナダ向け認証としてcULを取得している形式につきましては、UL認証のページをご参照ください。

温度調節器(デジタル調節計)

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
コントロール UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo.
形E5C2 AC100~120V AC200~240V CSA C22.2 No.61010-1 2252 05 LR59623
形E5CB AC100~240V AC/DC24V CSA C22.2 No.61010-1 2252 05 LR59623

注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。

注2. カナダ向け認証としてcULを取得している形式につきましては、UL認証のページをご参照ください。

デジタルパネルメータ

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
コントロール UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号
形K3GN 24V DC  CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2252 05
形K3HB-C 100 to 240V AC
24V AC/DC
CSA C22.2 No. 61010-1 2252 05
形K3HB-H
形K3HB-P
形K3HB-R
形K3HB-S
形K3HB-V
形K3HB-X
形K3MA-F 100 to 240V AC
24V AC/DC
CSA C22.2 No. 61010-1 2252 05
形K3MA-J
形K3MA-L