溶接工程向け近接センサ E2EWシリーズ 商品紹介
検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対策タイプの実証動画や、IO-Link搭載で検出面のメンテナンス時期が分かるリアルタイムモニタリングの活用事例もご紹介します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画
近接センサ E2E NEXTシリーズ 製品紹介
検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。
距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「反射板不要で柔軟な設計ができる」
難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...
距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「曲面・光沢・凹凸を検出できる」
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...
オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全1 近接センサ編
オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...
ZWシリーズ 商品紹介
作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...
距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...