リレーの仕様項目に従った学習コンテンツをご用意いたしました。更にFAストアでのご購入方法を掲載しております。
今回は、G5Fのリプレース業務を例として、商品仕様検索の使用方法をご紹介します。
オムロンFAストアのトップページから、「リレー」を選択する。
リレーカテゴリーページの右側にあるバナーをクリックする。
トップページから、「目的・仕様別選定」を選択する。
目的・仕様別選択の下部にある、一般リレーの「仕様条件検索」を選択する。
※ブラウザの「お気に入り(ブックマーク)」に追加していただくと、上記の検索が不要になり便利です。
商品検索機能で、G5Fが生産終了になっていないか調べます。
トップページにある商品検索へ「G5F」と入力して検索します。
G5Fの仕様が、接点電流は20A、定格電圧はAC100と確認できたら、仕様条件検索を用いて簡単に代替品を調べることができます。仕様条件検索では、生産中の商品だけを表示しますので、代替品探しに便利です。
接点構成から順に選択するのではなく、絞込み条件は必ずご自身が探したい重要な仕様から選定ください。
本例では代替品を探がすことが目的で、接点電流と定格電圧を重要視しています。
重要な仕様を選定して、他の仕様で選定不可になったものは薄グレーに表示が変わります。
動作表示、サージ対策は、その機能を持つ形式がないので薄グレー表示となります。
更に、G5Fはタブ端子であるので、タブ端子も選択すると以下の画面を表示します。G5Fは接点構成が3aだったとすると一番上のG7Jの4aタイプが使えることがわかります。この選定作業を全くG7Jの予備知識なく行うことができます。
FAストアでの購入方法に続きます。
実際の選定はこちらの仕様条件検索からご利用いただけます。