項目 | 定格電流 (mA) | コイル 抵抗 (Ω) | 動作 電圧 (V) | 復帰 電圧 (V) | 最大 許容 電圧 (V) | 消費電力 (VA、W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧(V) | 50Hz | 60Hz | 定格電圧に対する割合 | 起動時 | 定格 | ||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80% 以下 | 10% 以上 | 110% | 約13.5 | 約6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5% 以上 | 約3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |