Page top

種類 形XW2B-□□J6-□
定格電流 1A
定格電圧 DC 24V
絶縁抵抗 5MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧 AC 500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 0~+55℃

形XW2Z MCユニット専用端子台接続ケーブル(2軸、4軸共用)

定格電流 0.5A
定格電圧 DC 24V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)*1
35mΩ以下(20mA以下、1.5mA以下にて)*2
絶縁抵抗 5MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧 AC 500V 1min(リーク電流1mA以下)*3
使用周囲温度 0~+55℃

*1. 端子台側コネクタの接触抵抗値です。
*2. MCユニット側コネクタの接触抵抗値です。
*3. 端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタの耐電圧です。