容量 | 出力電圧/電流 | 形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5V | 12V | 15V | 24V | ±12V | ±15V | ||
3W | 0.6A | - | - | - | - | - | 形S82K-00305 |
- | 0.25A | - | - | - | - | 形S82K-00312 | |
- | - | 0.2A | - | - | - | 形S82K-00315 | |
- | - | - | 0.13A | - | - | 形S82K-00324 | |
7.5W | 1.5A | - | - | - | - | - | 形S82K-00705 |
- | 0.6A | - | - | - | - | 形S82K-00712 | |
- | - | 0.5A | - | - | - | 形S82K-00715 | |
- | - | - | 0.3A | - | - | 形S82K-00724 | |
- | - | - | - | 0.3A
0.2A |
- | 形S82K-00727 | |
- | - | - | - | - | 0.2A
0.2A |
形S82K-00728 | |
15W | 2.5A | - | - | - | - | - | 形S82K-01505 |
- | 1.2A | - | - | - | - | 形S82K-01512 | |
- | - | - | 0.6A | - | - | 形S82K-01524 | |
30W | 5.0A | - | - | - | - | - | 形S82K-03005 *1 |
- | 2.5A | - | - | - | - | 形S82K-03012 | |
- | - | - | 1.3A | - | - | 形S82K-03024 | |
50W | - | - | - | 2.1A | - | - | 形S82K-05024 |
90W | - | - | - | 3.75A | - | - | 形S82K-09024 |
形S82K-P09024 | |||||||
100W | - | - | - | 4.2A
*2 |
- | - | 形S82K-10024 |
形S82K-P10024 |