Page top

2015/03 受注終了

CPM1A

プログラマブルコントローラ

CPM1A

小型機械への組み込み用途、小点数の配電盤の省スペース化に最適なローコストタイプ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

PLCリプレースのおすすめ

現在お使いのPLCの資産を活用しながら、「安心」「簡単」なリプレースをサポートいたします。

一般仕様

項目 10点CPUユニット 20点CPUユニット 30点CPUユニット 40点CPUユニット
電源電圧 AC電源タイプ AC100~240V 50/60Hz
DC電源タイプ DC24V
許容電源電圧 AC電源タイプ AC85~264V
DC電源タイプ DC20.4~26.4V
消費電力 AC電源タイプ 30VA以下 60VA以下
DC電源タイプ 6W以下 20W以下
突入電流 30A以下 60A以下
外部供給電源
(ACタイプのみ)
電源電圧 DC24V
電源出力容量 200mA 300mA
絶縁抵抗 電源AC外部端子一括とPE端子間 20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 電源AC外部端子一括とPE端子間 AC2,300V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 
            57~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向に各3回
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 −20~+75℃
端子ねじサイズ M3
電源保持時間 AC電源タイプ:10ms以上/DC電源タイプ:2ms以上
質量 AC電源タイプ:
400g以下
DC電源タイプ:
300g以下
AC電源タイプ:
500g以下
DC電源タイプ:
400g以下
AC電源タイプ:
600g以下
DC電源タイプ:
500g以下
AC電源タイプ:
700g以下
DC電源タイプ:
600g以下

※ 拡張I/Oユニットについて 電源:CPUユニットより供給。質量380g(形CPM1A-40EDR)以下。その他はCPUユニットに準じます。

性能仕様

項目 10点CPUユニット 20点CPUユニット 30点CPUユニット 40点CPUユニット
制御方式 ストアードプログラム方式
入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度割り込み処理方式の併用可
プログラム言語 ラダーチャート方式
命令語長 1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令
命令の種類 基本命令 14種類
応用命令 79種類 139個
処理速度 基本命令 LD命令=1.72μs
応用命令 MOV命令=16.3μs
プログラム容量 2048ワード
最大I/O点数 本体のみ 10点(入力6点/
出力4点)
20点(入力12点/
出力8点)
30点(入力18点/
出力12点)
40点(入力24点/
出力16点)
拡張時 ―― ―― 90点(入力54点/
出力36点)
100点(入力60点/
出力40点)
入力リレー * 00000~00915(0~9CH)
出力リレー * 01000~01915(10~19CH)
内部補助リレー 512点:20000~23115(200~231CH)
特殊補助リレー 384点:23200~25515(232~255CH)
一時記憶リレー 8点(TRO~7)
保持リレー 320点:HR0000~1915(HR00~19CH)
補助記憶リレー 256点:AR0000~1515(AR00~15CH)
リンクリレー 256点 : LR0000~1515(LR00~15CH)
タイマ/カウンタ 128点:TIM/CNT000~127、100msタイマ:TIM000~127、10msタイマ:TIM000~127
減算カウンタ、可逆カウンタ
データメモリ READ WRITE 1024ワード(DM0000~1023)
READ専用 512ワード(DM6144~6655)
割り込み処理
外部割り込み
2点
(応答時間0.3ms以下)
4点(応答時間0.3ms以下)
停電保持機能 保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)の内容を保持
メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、データメモリ(READ専用)(バッテリレスで保持)
スーパーコンデンサ:データメモリ(READWRITE)、保持リレー、補助記憶リレー、
カウンタ(20日間保持/周囲温度25℃)
自己診断機能/
プログラムチェック
CPU異常(WDT)、メモリチェック、I/Oバスチェック/EDN命令なし、プログラム異常(運転時常にチェック)
パルス出力 1点2kHz(トランジスタ出力タイプのみ)
高速カウンタ 1点 単相5kHzまたは2相2.5kHz(リニアカウント方式)
加算モード:0~65535(16ビット)
加減算モード:−32767~32767(16ビット)
パルスキャッチ入力 外部割り込み入力と共用(最小入力パルス幅0.2ms)
入力時定数 1ms/2ms/4ms/8ms/16ms/32ms/64ms/128msのいずれかに設定可能
アナログボリューム 2点(0~200)

* 入出力リレーとして使用しないリレーは内部補助リレーとして使用可能